Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version carrée en plastique
Dimensions
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
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
| BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 | BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03 | |
|
134.72 CAD
Prix de catalogue
|
141.62 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Série | Q40 | Q40 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible