Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCS0100

BCS S44KK03-NSCFNG-EP00,3-GS49

Capteurs de niveau capacitifs

Dimensions
Ø 13.7 x 62.5 mm
Série
Capteur de niveau
Montage
non noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
Ø 13.7 x 62.5 mm
Série
Capteur de niveau
Montage
non noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
10 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Matériau du boîtier
PEEK
Face sensible, matériau
PEEK
Température ambiante
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?