Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Forme de sonde
Dimensions
Ø 12 x 62.5 mm
Série
S44
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) codable
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
| BCS S44KK01-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK01-GPCFAG-EP02 | BCS S44KK01-GPCFNG-EP00,05-GS49 | |
|
296.34 CAD
Prix de catalogue
|
349.48 CAD
Prix de catalogue
|
336.36 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
|---|---|---|---|
| Série | S44 | S44 | S44 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.05 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) codable | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) codable | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) codable |
| Fréquence de commutation | 10 Hz | 5 Hz | 10 Hz |
| Sensibilité | réglable en fonction du produit | réglable en fonction du produit | réglable en fonction du produit |
| Matériau du boîtier | PEEK | PEEK | PEEK |
| Face sensible, matériau | PEEK | PEEK | PEEK |
| Température ambiante | -5...105 °C, Homologation UL uniquement jusqu'à 85 °C | -5...105 °C, Homologation UL uniquement jusqu'à 85 °C | -5...105 °C, Homologation UL uniquement jusqu'à 85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Fonction | - | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Caractéristiques supplémentaires | - |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible