Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCS010J

BCS S44KK03-NSCFAG-EP00,3-GS49

Capteurs de niveau capacitifs

Dimensions
Ø 13.7 x 62.5 mm
Série
S44
Montage
non noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
Ø 13.7 x 62.5 mm
Série
S44
Montage
non noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
5 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 15
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Matériau du boîtier
PEEK
Face sensible, matériau
PEEK
Température ambiante
-5...105 °C, Homologation UL uniquement jusqu'à 85 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?