Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCS011J

BCS S04K501-NSCFNG-S04G-T50

Capteurs de niveau capacitifs

Dimensions
Ø 30 x 96 mm
Série
S04
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
Ø 30 x 96 mm
Série
S04
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
5 Hz
Sensibilité
Apprentissable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 100
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PEEK
Température ambiante
-40...85 °C
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
IO-Link
cULus LISTED
EAC
Classe de protection
IP68
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?