Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de niveau capacitifs
Dimensions
Ø 30 x 96 mm
Série
S04
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T51 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 | |
|
-
Prix de catalogue
|
443.75 CAD
Prix de catalogue
|
612.70 CAD
Prix de catalogue
|
612.70 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|---|---|
| Série | S04 | S04 | S04 | S04 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilité | Apprentissable en fonction du produit | Apprentissable en fonction du produit | Apprentissable en fonction du produit | Apprentissable en fonction du produit |
| Fonction | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Température ambiante | -10...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Interface | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible