Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique avec distance de détection programmable
Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NSMFHC-EP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | |
|
296.34 CAD
Prix de catalogue
|
201.48 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Montage | à ras de la paroi extérieure de réservoir | à ras de la paroi extérieure de réservoir |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2 m, PUR |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Fréquence de commutation | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensibilité | Apprentissable en fonction du produit | Apprentissable en fonction du produit |
| Fonction | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
| Matériau du boîtier | PP | - |
| Face sensible, matériau | PP | PP |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de protection | IP67 |
IP67 IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible