Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique avec distance de détection programmable
Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PIMFHC-EP00,3-GS04 | BCS R08RRE-PICFHC-BP00,3-GS04 | |
|
294.79 CAD
Prix de catalogue
|
205.59 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Montage | à ras de la paroi extérieure de réservoir | à ras de la paroi extérieure de réservoir |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR | Câble avec connecteur, 0.3 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) programmable |
| Fréquence de commutation | 10 Hz | 10 Hz |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link-Device 1.1.3 |
| Sensibilité | Apprentissable en fonction du produit | Apprentissable en fonction du produit |
| Fonction | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Caractéristiques supplémentaires |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
Fluides électriquement conducteurs Compensation de la mousse et des dépôts adhérents |
| Matériau du boîtier | PP | - |
| Face sensible, matériau | PP | PP |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de protection | IP67 |
IP67 IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible