Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique avec distance de détection programmable
Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, 4-pôles, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
209.75 CAD
Prix de catalogue
|
145.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble avec connecteur, 4-pôles, 0.30 m, PUR | Câble avec connecteur, 0.3 m, PUR |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Fréquence de commutation | 50 Hz | 50 Hz |
| Portée | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Sensibilité | Portée apprentissable | Portée apprentissable |
| Matériau du boîtier | PP | - |
| Face sensible, matériau | PP | PP |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de protection | IP67 | IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible