Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCS012W

BCS R08RRE-NSM80C-EP00,3-GS75

Capteurs capacitifs pour la détection d'objets

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, 4-pôles, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, 4-pôles, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
50 Hz
Portée
1...8 mm
Sensibilité
Portée apprentissable
Matériau du boîtier
PP
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...70 °C
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
EAC
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?