Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCS0133

BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02

Version carrée en plastique

Dimensions
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) programmable
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) programmable
Fréquence de commutation
10 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 50
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-5...85 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?