Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCS0136

BCS Q40BBAA-NSCFHC-EP00,3-GS49

Capteurs de niveau capacitifs

Dimensions
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
10 Hz
Sensibilité
réglable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 50
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-5...85 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?