Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique en plastique avec filetage M18
Dimensions
Ø 18 x 101 mm
Série
Z01
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BCS Z01A403-POC46F-S04G-505 | BCS Z01A403-PSC46F-S04G-505 | |
|
585.84 CAD
Prix de catalogue
|
585.84 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 101 mm | Ø 18 x 101 mm |
|---|---|---|
| Série | Z01 | Z01 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilité | réglé de manière fixe | réglé de manière fixe |
| Matériau du boîtier | POM | POM |
| Face sensible, matériau | POM | POM |
| Température ambiante | -40...75 °C | -40...75 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible