Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M12
Dimensions
Ø 12 x 50 mm
Série
M12
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS M12K4G1-GSM80G-EP02 | BCS M12K4D2-PIM80G-S04G | BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | |
|
386.06 CAD
Prix de catalogue
|
382.92 CAD
Prix de catalogue
|
382.92 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M12 | M12 | M12 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilité | Portée apprentissable | Portée apprentissable | Portée apprentissable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | PEEK | PEEK | PEEK |
| Température ambiante | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Interface | - | IO-Link 1.1 | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible