Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M12
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Série
M12
Filetage (A)
M12x1
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
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
| BCS M12K4D2-GSM50C-S04G | BCS M12K4D2-PIM50C-S04G | BCS M12K4D2-GOM50C-S04G | |
|
372.95 CAD
Prix de catalogue
|
372.95 CAD
Prix de catalogue
|
372.95 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M12 | M12 | M12 |
| Filetage (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | noyé | noyé | noyé |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 0.5...5 mm | 0.5...5 mm | 0.5...5 mm |
| Sensibilité | Portée apprentissable | Portée apprentissable | Portée apprentissable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | PEEK | PEEK | PEEK |
| Température ambiante | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Interface | - | IO-Link 1.1 | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible