Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version à disque facile à monter avec ou sans trou taraudé
Dimensions
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 3.00 m, PUR
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable
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
| BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 | BCS D50OO03-YPC25C-S49G | |
|
229.76 CAD
Prix de catalogue
|
184.77 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|
| Série | D50 | D50 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 3.00 m, PUR | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Sortie de commutation | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) programmable |
| Fréquence de commutation | 50 Hz | 50 Hz |
| Portée | 2...25 mm | 2...25 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | POM | POM |
| Face sensible, matériau | POM | POM |
| Température ambiante | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de protection | IP67 | IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible