Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Têtes de capteur capacitives pour amplificateurs
Dimensions
Ø 6.5 x 19 mm
Série
G06
Montage
non noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 3.00 m, PUR
Interface
Interface spéciale
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4B-XXS30G-EP03-GZ01-002 | BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 | |
|
339.47 CAD
Prix de catalogue
|
260.37 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 19 mm | Ø 6.5 x 19 mm |
|---|---|---|
| Série | G06 | G06 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 3.00 m, PUR | Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR |
| Interface | Interface spéciale | Interface spéciale |
| Portée | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensibilité | réglable sur l'amplificateur | réglable sur l'amplificateur |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4301) |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Température ambiante | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible