Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte cylindrique avec filetage M5 ou M8
Dimensions
Ø 8 x 49 mm
Série
M08
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Sortie de commutation
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
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
| BCS M08B4F1-GOC40G-S49G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | BCS M08B4G1-PIC40G-S75G | |
|
315.95 CAD
Prix de catalogue
|
315.95 CAD
Prix de catalogue
|
436.92 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 54 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M08 | M08 | M08 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Sortie de commutation | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) programmable |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable | Portée apprentissable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Température ambiante | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Interface | - | - | IO-Link-Device 1.1.3 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible