Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte cylindrique sans filetage
Dimensions
Ø 6.5 x 49 mm
Série
G06
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Sortie de commutation
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
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
| BCS G06B4F1-GOC30C-S49G | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | BCS G06B4G-GOC30C-BP02 | |
|
425.45 CAD
Prix de catalogue
|
425.45 CAD
Prix de catalogue
|
431.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|---|
| Série | G06 | G06 | G06 |
| Montage | noyé | noyé | noyé |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Câble, 2 m, TPU |
| Sortie de commutation | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensibilité | Portée réglable | Portée réglable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Température ambiante | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible