Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte cylindrique sans filetage
Dimensions
Ø 6.5 x 54 mm
Série
G06
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) programmable
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
| BCS G06B4G1-PIC30C-S75G | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | |
|
436.92 CAD
Prix de catalogue
|
425.45 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 54 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| Série | G06 | G06 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Sortie de commutation | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) programmable | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Fréquence de commutation | 50 Hz | 100 Hz |
| Interface | IO-Link-Device 1.1.3 | - |
| Portée | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensibilité | Portée apprentissable | Portée réglable |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Température ambiante | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus IO-Link |
CE WEEE cULus |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible