Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique avec distance de détection programmable
Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Sortie de commutation
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
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
| BCS R08RRE-GOC12C-BP02 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
142.10 CAD
Prix de catalogue
|
145.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Montage | noyé | noyé |
| Raccordement | Câble, 2 m, PUR | Câble avec connecteur, 0.3 m, PUR |
| Sortie de commutation | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Fréquence de commutation | 50 Hz | 50 Hz |
| Portée | 0.5...12 mm | 0.5...12 mm |
| Sensibilité | Portée apprentissable | Portée apprentissable |
| Face sensible, matériau | PP | PP |
| Température ambiante | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible