Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M18
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Série
M18
Filetage (A)
M18x1
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCW M18B4M1-ICM80C-DV02 | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
938.71 CAD
Prix de catalogue
|
311.16 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Série | M18 | M18 |
| Filetage (A) | M18x1 | - |
| Montage | noyé | non noyé |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 100 Hz |
| Portée | 0...8 mm | - |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4301) |
| Face sensible, matériau | PBT | PTFE |
| Température ambiante | 10...55 °C | -30...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 12...35 VDC | 10...35 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Sortie de commutation | - | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Sensibilité | - | Portée réglable |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible