Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BDG029A

BDG HC040-B0M1-LCRS1-1236-AJ20-00A2

Absolute rotary angle sensors

Principe de mesure
Capteur à effet Hall
Plage de mesure
0...360°
Sens de rotation
dans le sens des aiguilles d'une montre
Vitesse mesurable max.
100 1/min
Précision
±1.5°
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de mesure
Capteur à effet Hall
Plage de mesure
0...360°
Sens de rotation
dans le sens des aiguilles d'une montre
Vitesse mesurable max.
100 1/min
Précision
±1.5°
Fidélité de répétition
0.13 °
Résolution
≤ 0.09 °
Interface
Analogique, tension 0…5 V
Analogique, tension 5…0 V
Distance magnet - sensor
0…10 mm, aimant sur face avant
Raccordement
Câble, 2 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...32 VDC
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-40...80 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 8.1
27-27-05-02
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?