Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 6.5 x 30 mm
Modèle
D6.5
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BES G06ED-NSC40F-BP02 | BES G06ED-PSC40F-BP02 | |
|
104.87 CAD
Prix de catalogue
|
104.87 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|
| Modèle | D6.5 | D6.5 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C, Dérive de température max. (% Sr) > 15 % valable de 50…70 °C | -25...70 °C, Dérive de température max. (% Sr) > 15 % valable de 50…70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible