Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 8 x 50 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BES M08MI-NSC15B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV02 | |
|
62.45 CAD
Prix de catalogue
|
83.11 CAD
Prix de catalogue
|
79.72 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 700 Hz | 700 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible