Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 12 x 48 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
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
| BES M12MG-PSC80F-BV02 | BES M12MG-PSC80F-BV05 | BES M12MG-PSC80F-BP05 | |
|
79.66 CAD
Prix de catalogue
|
41.29 CAD
Prix de catalogue
|
41.29 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible