Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 43 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
3 mm
Sortie de commutation
non polarisé Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 3.00 m, PUR
Câble, 3.00 m, PVC
Câble, 5.00 m, PUR
Câble, 5.00 m, PVC
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
| BES M12MG-USC30B-BV03 | BES M12MG-USC30B-BV02 | BES M12MG-USC30B-BP03 | |
|
78.21 CAD
Prix de catalogue
|
73.78 CAD
Prix de catalogue
|
84.46 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Sortie de commutation | non polarisé Contact à fermeture (NO) | non polarisé Contact à fermeture (NO) | non polarisé Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 3.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible