Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 55 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 3.00 m, PVC
Câble, 5.00 m, PVC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-POC50B-BV03 | BES M18MI-POC50B-BV05 | BES M18MI-POC50B-BV02 | BES M18MI-POC80B-BV03 | |
|
65.14 CAD
Prix de catalogue
|
70.79 CAD
Prix de catalogue
|
61.39 CAD
Prix de catalogue
|
195.02 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 1300 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 3.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible