Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BES0093

BES M30MF-USC15B-BV05

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Dimensions
Ø 30 x 42.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
non polarisé Contact à fermeture (NO)

Caractéristiques du produit
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
Ø 30 x 42.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
non polarisé Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
400 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Câble, 5.00 m, PVC
Tension d'emploi Ub
10...36 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?