Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 30 x 65 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
10 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-NSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | |
|
-
Prix de catalogue
|
78.04 CAD
Prix de catalogue
|
78.04 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible