Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

BES00AF

BES M30MI-PSC15B-S04G

Version cylindrique

Dimensions
Ø 30 x 65 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 30 x 65 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principe de fonctionnement
Capteur inductif
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?