Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 30 x 36 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M30MD-PSC15B-BP02-003 | BES M30MD-PSC10B-BP02-003 | BES 516-327-G-E4-Y-03 | BES 516-327-G-E4-Y-PU-05 | |
|
111.53 CAD
Prix de catalogue
|
103.65 CAD
Prix de catalogue
|
101.50 CAD
Prix de catalogue
|
240.80 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 15 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 75 Hz | 150 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible