Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique miniature
Dimensions
Ø 5 x 27 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
1.5 mm
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
| BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,2 | BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,1 | BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
255.20 CAD
Prix de catalogue
|
236.34 CAD
Prix de catalogue
|
253.65 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.10 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible