Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 30 x 44.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
10 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES 516-3028-E5-Y-S4 | BES 516-3028-S4-C | |
|
125.63 CAD
Prix de catalogue
|
196.40 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 44.5 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 10 mm | 10 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 200 Hz | 300 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible