Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 33 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES 516-325-E4-C-S4-00,5 | BES M12MD-PSC20B-BP00,3-GS04 | |
|
183.98 CAD
Prix de catalogue
|
56.77 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3500 Hz | 1200 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PUR | Câble avec connecteur, 0.30 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible