Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 6.5 x 30 mm
Modèle
D6.5
Montage
non noyé
Portée
2.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 3.00 m, PVC
Câble, 10.00 m, PVC
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
| BES 516-349-E4-C-03 | BES G06EC-PSC25F-BV00,3 | BES 516-349-E4-C-10 | |
|
146.39 CAD
Prix de catalogue
|
174.46 CAD
Prix de catalogue
|
201.46 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 0.30 m, PVC | Câble, 10.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible