Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 38 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 3.00 m, TPU
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, TPU
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
| BES 516-356-E4-C-S4-00,3 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,25 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5 | |
|
182.21 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
193.52 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 38 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | flush | flush |
| Portée | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, TPU | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, 0.25 m, TPU | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, 0.50 m, TPU |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68, selon BWN Pr 20 | IP68, selon BWN Pr 20 | IP68, selon BWN Pr 20 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible