Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 5 x 44 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
non noyé
Portée
5 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-NSC50F-S26G | BES M05ED-PSC50F-S26G | |
|
-
Prix de catalogue
|
250.90 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 5 x 44 mm | Ø 5 x 44 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PET-C | PET-C |
| Raccordement | Connecteur, M5x0,5-Autres | Connecteur, M5x0,5-Autres |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible