Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique miniature
Dimensions
Ø 5 x 35 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES M05ED-POC15B-S26G | BES M05EB1-POC15B-S26G | |
|
234.60 CAD
Prix de catalogue
|
191.71 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 29 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M5x0,5-Autres | Connecteur, M5x0,5-Autres |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible