Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique miniature
Dimensions
Ø 5 x 35 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
1.5 mm
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
| BES M05ED-PSC15B-S26G | BES M05EC-PSC08B-S26G | BHS G403N-PSD10-S26 | |
|
236.02 CAD
Prix de catalogue
|
226.45 CAD
Prix de catalogue
|
859.17 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 40.5 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 0.8 mm | 1 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | Céramique |
| Raccordement | Connecteur, M5x0,5-Autres | Connecteur, M5x0,5-Autres | Connecteur, M5x0,5-Autres |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | - |
| Résistance à la pression max. | - | - | 500 bar |
| Classe de protection | - | - | IP68 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible