Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique miniature
Dimensions
Ø 5 x 35 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
non noyé
Portée
5 mm
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
| BES M05ED-PSC50F-EP02 | BES M05ED-PSC50F-EP05 | BES M05ED-PSC50F-EP00,3-GS04 | |
|
258.43 CAD
Prix de catalogue
|
272.70 CAD
Prix de catalogue
|
275.98 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PET-C | PET-C | PET-C |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible