Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 40 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
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
| BES M08EE-PSC20B-S49G | BES M08EE-PSC15B-S49G-003 | BES M08EE-PSC25B-S49G-539 | |
|
198.27 CAD
Prix de catalogue
|
86.55 CAD
Prix de catalogue
|
104.26 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT, Revêtement 2K |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | 0...60 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible