Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BES0156

BES 516-3008-G-E4-C-S49-PU-00.3

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Dimensions
Ø 4 x 27 mm
Modèle
D4.0
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
Ø 4 x 27 mm
Modèle
D4.0
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1800 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Principe de fonctionnement
Capteur inductif
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?