Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique sans filetage
Dimensions
Ø 8 x 45 mm
Modèle
D8.0
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3013-EO-C-PU-05 | BES G08EE-PSC20B-BP05 | BES G08EG-PSC15B-BP05 | BES G08EG-PSC15B-BV05 | |
|
88.35 CAD
Prix de catalogue
|
92.40 CAD
Prix de catalogue
|
143.53 CAD
Prix de catalogue
|
186.36 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | D8.0 | D8.0 | D8.0 | D8.0 |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible