Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte carrée
Dimensions
25 x 5 x 5 mm
Modèle
5x5
Montage
flush
Portée
0.8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3042-I02-C-PU-05 | BES 516-3042-I02-C-PU-02 | BES 516-3040-I02-C-PU-05 | |
|
250.97 CAD
Prix de catalogue
|
139.40 CAD
Prix de catalogue
|
250.97 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 5x5 | 5x5 | 5x5 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé | Aluminium, anodisé | Aluminium, anodisé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible