Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 45 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 3.00 m, PUR
Câble, 3.00 m, PVC
Câble, 5.00 m, PUR
Câble, 5.00 m, PVC
Câble, 10.00 m, PUR
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.00 m, PUR
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
| BES 516-324-EO-C-PU-10 | BES 516-324-EO-C-PU-02 | BES 516-324-EO-C-PU-03 | |
|
231.62 CAD
Prix de catalogue
|
84.66 CAD
Prix de catalogue
|
197.68 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 10.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible