Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 69 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-YL | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA11 | |
|
-
Prix de catalogue
|
278.96 CAD
Prix de catalogue
|
193.25 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 36.5 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PTFE | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | - | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | - | Capteur inductif |
| Résistant aux champs magnétiques | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | - |
| Classe de protection | - | IP67 | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible