Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 30 x 88 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
10 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
| BES 516-327-AO-C-PU-03 | BES 516-327-BO-C-03 | BES M30MI-PSC10B-BV03 | BES M30MI-PSC10B-BV02 | |
|
220.30 CAD
Prix de catalogue
|
205.26 CAD
Prix de catalogue
|
85.02 CAD
Prix de catalogue
|
82.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 88 mm | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 300 Hz | 300 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible