Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 8 x 45 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
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
| BES 516-343-EO-C-03 | BES 516-343-EO-C-05 | BES 516-343-EO-C-PU-05 | |
|
183.05 CAD
Prix de catalogue
|
172.69 CAD
Prix de catalogue
|
207.25 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible