Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BES01FA

BES 516-346-H2-C-S9

Interrupteurs de position unique inductifs

Dimensions
54 x 22 x 48 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Inductif
Portée
5 mm
Fréquence de commutation
1. Élément de sortie: 1000 Hz
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
54 x 22 x 48 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Inductif
Portée
5 mm
Fréquence de commutation
1. Élément de sortie: 1000 Hz
Montage
noyé
Type de raccordement
1. Élément de sortie: Connecteur
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?